
Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: FANLCDSC6Y
6-Pack
Application
Data Outlet
Catalog Number
FANLCDSC6Y
Couleur
Jaune
Matériau
Zirconia
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-In
Répétitivité
0.1 dB
Températures nominales
0C to 70C
Type
LC Duplex
Type d'adaptateur
Duplex
Type d'article
Type de montage
Snap
UPC
662620341255
Vie utile
500 matings
Connectivité
Receptacle
Perte de retour
55
Pertes dues à la pièce d'insertion
0.75 dB
Taille des fibres
125 Micron
Type de fibre
Singlemode or Multimode
Norme(s) de l'industrie
Telcordia GR-326-CORE;TIA-568-C.3;TIA-604 FOCIS-10
Répétitivité
0.1 dB
Températures nominales
0C to 70C
Type d'adaptateur
Duplex
Vie utile
500 matings
Quantité dans l'emballage
2