
Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: FANSCDSS6OR
6-Pack
Application
Data Outlet
Catalog Number
FANSCDSS6OR
Couleur
Orange
Matériau
Zirconia
Matériel - quincaillerie de montage
Screw
Répétitivité
0.1 dB
Températures nominales
0C to 70C
Type
SC Duplex
Type d'adaptateur
Duplex
Type d'article
Type de montage
Screw
UPC
662620341859
Vie utile
500 matings
Connectivité
Receptacle
Perte de retour
55
Pertes dues à la pièce d'insertion
0.75 dB
Taille des fibres
125 Micron
Type de fibre
Singlemode or Multimode
Norme(s) de l'industrie
Telcordia GR-326-CORE;TIA-568-C.3;TIA-604 FOCIS-3
Répétitivité
0.1 dB
Températures nominales
0C to 70C
Type d'adaptateur
Duplex
Vie utile
500 matings
Quantité dans l'emballage
25