HUBBELL CANADA
Image of FANSTSS12 Adaptateurs pour fibre optique, ST-ST Simplex, montage par clip, manchons en zircon, 12 paquets, FANSTSS12

Adaptateurs pour fibre optique, ST-ST Simplex, montage par clip, manchons en zircon, 12 paquets, FANSTSS12

OU

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FANSTSS12

Adaptateurs pour fibre optique, ST-ST Simplex, montage par clip, manchons en zircon, 12 paquets.

  • ST-ST Simplex
  • Montage par clipsage
  • Manchons en zircon
  • Paquet de 12

12-Pack

Général

Application

Data Outlet

Catalog Number

FANSTSS12

Couleur

Noir

Matériau

Zirconia

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-In

Répétitivité

0.1 dB

Températures nominales

0C to 70C

Type

ST-Style Duplex

Type d'adaptateur

Simplex

Type d'article

Type de montage

Bulkhead

UPC

662620342085

Vie utile

500 matings

Caractéristiques électriques

Connectivité

Receptacle

Perte de retour

55

Pertes dues à la pièce d'insertion

0.75 dB

Lié au conducteur

Taille des fibres

125 Micron

Type de fibre

Singlemode or Multimode

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

Telcordia GR-326-CORE;TIA-568-C.3;TIA-604 FOCIS

Liée à l'opération

Répétitivité

0.1 dB

Températures nominales

0C to 70C

Type d'adaptateur

Simplex

Vie utile

500 matings

Logistique

Quantité dans l'emballage

25