HUBBELL CANADA
Adjust-A-Brace pour boîtier, ajustable de 10-3/8 po à 18 po, pour les boîtes carrées de 4 po ou 4-11/16 po qui mesurent 1-1/2 po ou 2-1/8 po. 4 po ou 4-11/16 po, pour les boîtiers carrés de 1-1/2 po ou 2-1/8 po de profondeur. de profondeur, 9013R
Image of 9013R Adjust-A-Brace pour boîtier, ajustable de 10-3/8 po à 18 po, pour les boîtes carrées de 4 po ou 4-11/16 po qui mesurent 1-1/2 po ou 2-1/8 po. 4 po ou 4-11/16 po, pour les boîtiers carrés de 1-1/2 po ou 2-1/8 po de profondeur. de profondeur, 9013R
Image of 9013R Adjust-A-Brace pour boîtier, ajustable de 10-3/8 po à 18 po, pour les boîtes carrées de 4 po ou 4-11/16 po qui mesurent 1-1/2 po ou 2-1/8 po. 4 po ou 4-11/16 po, pour les boîtiers carrés de 1-1/2 po ou 2-1/8 po de profondeur. de profondeur, 9013R
Image of 9013R Adjust-A-Brace pour boîtier, ajustable de 10-3/8 po à 18 po, pour les boîtes carrées de 4 po ou 4-11/16 po qui mesurent 1-1/2 po ou 2-1/8 po. 4 po ou 4-11/16 po, pour les boîtiers carrés de 1-1/2 po ou 2-1/8 po de profondeur. de profondeur, 9013R
Image of 9013R Adjust-A-Brace pour boîtier, ajustable de 10-3/8 po à 18 po, pour les boîtes carrées de 4 po ou 4-11/16 po qui mesurent 1-1/2 po ou 2-1/8 po. 4 po ou 4-11/16 po, pour les boîtiers carrés de 1-1/2 po ou 2-1/8 po de profondeur. de profondeur, 9013R
Image of 9013R Adjust-A-Brace pour boîtier, ajustable de 10-3/8 po à 18 po, pour les boîtes carrées de 4 po ou 4-11/16 po qui mesurent 1-1/2 po ou 2-1/8 po. 4 po ou 4-11/16 po, pour les boîtiers carrés de 1-1/2 po ou 2-1/8 po de profondeur. de profondeur, 9013R

Adjust-A-Brace pour boîtier, ajustable de 10-3/8 po à 18 po, pour les boîtes carrées de 4 po ou 4-11/16 po qui mesurent 1-1/2 po ou 2-1/8 po. 4 po ou 4-11/16 po, pour les boîtiers carrés de 1-1/2 po ou 2-1/8 po de profondeur. de profondeur, 9013R

Marque: Raco

No de catalogue: 9013R

Adjust-A-Brace pour boîtier, ajustable de 10-3/8 po à 18 po, pour les boîtes carrées de 4 po ou 4-11/16 po qui mesurent 1-1/2 po ou 2-1/8 po. 4 po ou 4-11/16 po, pour les boîtiers carrés de 1-1/2 po ou 2-1/8 po de profondeur. de profondeur.

Le support de montage non réglable Raco est destiné au boîtier électrique de 4 po ou 4-11/16 po. Le support s'ajuste de 10-3/8 po à 18 po d'espacement des montants. Le support peut être utilisé pour le positionnement de boîtes à montants en métal ou en bois.

  • Disponible pour les boîtes de 1 1/2 po ou 2 1/8 po de profondeur
  • Les fossettes de repérage sur la face de la barre permettent le positionnement exact d'une ou de plusieurs boîtes
  • La caractéristique des fossettes permet un démarrage rapide des vis et un renforcement pour empêcher les vis de fixation de la boîte de se dévisser lorsque la boîte est montée
  • La conception de l'entretoise ajustable permet à la vis de terre de se dégager lorsque la boîte est montée
  • Les boîtes se fixent facilement à l'aide de vis autotaraudeuses.

Général

Catalog Number

9013R

Famille de produit

Box Support Products

Type

Mounting Bracket

Type d'accessoire

Box

Type de produit

Steel Box Support Products & Accessories

UPC

050169990131

Dimensions

Dimensions

0.43 po x 16 po x 1.75 po

Hauteur

1.75 in

Largeur

16 in

Longueur

0.43 in

Poids

0.36 lb

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6750

Quantité dans l'emballage

50

Type d'emballage

No Packaging