Marque: Raco
No de catalogue: 9015R
Le support de montage non réglable Raco est destiné au boîtier électrique de 4 po ou 4-11/16 po. Le support s'ajuste de 15 po à 26 po d'espacement des montants. Le support peut être utilisé pour le positionnement de boîtes à montants en métal ou en bois.
Catalog Number
9015R
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Type
Mounting Bracket
Type d'accessoire
Box
UPC
050169990155
Dimensions
3.75 po x 24 po x 1.25 po
Hauteur
1.25 in
Largeur
24 in
Longueur
3.75 in
Poids
0.45 lb
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités sur la palette
5400
Quantité dans l'emballage
50
Type d'emballage
No Packaging