Marque: Ripley Tools
No de catalogue: MA03-7006
Accessibilité
Catalog Number
MA03-7006
Matériau
Nylon
Type d'article
Full Kit
Type de poignée
Ergonomic
Dimensions
6.7 po x 4.3 po x 9.1 po
Dimensions Métrique
170 mm x 110 mm x 230 mm
Hauteur
9.1 in
Largeur
4.3 in
Largeur métrique
110 mm
Longueur
6.7 in
Longueur Métrique
170 mm
Métrique de hauteur
230 mm
Poids
39.1 oz
Accessibilité