HUBBELL CANADA
Image of AE010150 Transformateur de contrôle industriel hérité - Encapsulé, 120 X 240 - 24 V, 150 VA, AE010150
Discontinué

Transformateur de contrôle industriel hérité - Encapsulé, 120 X 240 - 24 V, 150 VA, AE010150

Marque: Acme Electric

No de catalogue: AE010150

Nom de la collection: Legacy ICTs

Transformateur de contrôle industriel hérité - Encapsulé, 120 X 240 - 24 V, 150 VA.

  • Molded terminal blocks with isolation barriers
  • Dual labeling for easy product identification
  • Heavy gauge steel mounting feet
  • Fast wire connection terminal

Général

Catalog Number

AE010150

Catégorie de produit

Industrial Control Transformer

Classe d'isolation UL

105°C

Élévation de température max.

55 Degrees Celsius

Matériau des enroulements

CU

Tension secondaire

24 V

Type de matériel

ZFIN

Type de montage

Floor

UPC

047503087114

Dimensions

Dimensions

3.88 po x 3.78 po x 3.41 po

Hauteur

3.41 in

Largeur

3.78 in

Longueur

3.88 in

Poids

6.5 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Tension primaire

120 X 240 V

Tension secondaire

24 V

Certifications et conformité

Classe d'isolation UL

105°C

Norme « CSA »

C22.2 No 66

Norme « UL »

UL 506

Liée à l'opération

Élévation de température max.

55 Degrees Celsius

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

70

Quantité dans l'emballage

8