
Marque: Killark
No de catalogue: CG62100S
Les connecteurs de câbles en acier de la série CG de Killark sont utilisés pour sécuriser et sceller les cordons ou les câbles entrant dans les boîtiers ou les chemins de roulement. Le code couleur unique de l'œillet permet d'identifier facilement les gammes de câbles. Les connecteurs de la série CG résistent à la plupart des produits chimiques de fabrication et à la corrosion.
Catalog Number
CG62100S
Code de couleur
Orange
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Acier
Série
CG
Type
Agrippe-câble en acier
Type de fini
UPC
783936174297
Poids
0.28 lb
Taille du moyeu
1"
Plage de câbles
.625 - .750 in
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Quantité dans l'emballage
5