Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 022291000
Les poignées de support Kellems pour câbles à fibre optique sont spécialement conçues pour maintenir le poids du câble lorsqu'il est suspendu en position verticale ou horizontale. Le câble à fibre optique doit être supporté et les Kellems Grips fournissent le support facilement et économiquement. Ces poignées sont fabriquées à partir d'un fil de bronze étamé non magnétique de haute qualité. Ils sont proposés dans des configurations universelles en balle ou à œil unique et sont disponibles soit en maille fermée (pour une utilisation là où l'extrémité du câble est disponible) soit en maille fendue, fermeture par tige (pour une installation sur des chemins de câbles existants ou à des endroits spécifiques).
maillure fermée
Application
oeillet unique
Catalog Number
022291000
Construction
Woven
Couleur
Métallique
Force de rupture approximative
300 lbs
Indicateur EU RoHs
Oui
Matériau
Bronze étamé
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Hook or Beam Clamp
Série
Fiber Optic Series
Spécifications
Type
Closed Mesh, Single Weave
Type
oeillet unique
UPC
783585332512
Poids
0.05 lb
Plage de diamètres de câbles
0.18 in-0.25 in
Taille du câble
.18"-.25" (.46-.63)
Indicateur EU RoHs
Oui
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Normes - Conformité RoHS
CM
Force de rupture approximative
300 lbs
Quantité dans l'emballage
25