HUBBELL CANADA
Agrippe-câbles pour conduits, 2.00-2.49", 3", type anneau, double maillage, maure divisée, fermeture par lacet
Image of 02212026 Agrippe-câbles pour conduits, 2.00-2.49", 3", type anneau, double maillage, maure divisée, fermeture par lacet
Image of 02212026 Agrippe-câbles pour conduits, 2.00-2.49", 3", type anneau, double maillage, maure divisée, fermeture par lacet
play
Kellems Wire Management Solutions
play
Kellems Wire Management Solutions
Image of 02212026 Agrippe-câbles pour conduits, 2.00-2.49", 3", type anneau, double maillage, maure divisée, fermeture par lacet

Agrippe-câbles pour conduits, 2.00-2.49", 3", type anneau, double maillage, maure divisée, fermeture par lacet

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 02212026

Agrippe-câble de soutien à élévateur de conduit Kellems®, 2,00-2,49", conduit de 3", type anneau, maillage double, maillure divisée, fermeture par lacet.

Poignées de support de colonne montante de conduit - Double tissage, maille fendue, fermeture en dentelle - Les poignées de support de colonne montante de conduit Kellems® soutiendront les passages de câbles dans des conduits rigides standard verticaux ou inclinés. La pince est fixée à un anneau de support qui repose sur le bord du conduit. L'ensemble de la poignée est soutenu par le conduit lui-même et aucun autre matériel n'est requis. Les anneaux s'adaptent uniquement aux conduits en PVC rigide de série 40 et aux conduits électriques rigides en métal standard. Pour un support permanent lorsque l'extrémité du câble n'est pas disponible. Le facteur de sécurité recommandé est de dix pour les poignées de support répertoriées dans le catalogue.

  • Convient uniquement aux conduits métalliques rigides standard et aux conduits en PVC rigide schedule 40
  • Fixé en permanence à l'anneau de soutien
  • Pour un soutien permanent lorsque l'extrémité du câble peut être installée à travers l'agrippe-câble

Fermeture en maillure divisée et en dentelle

Général

Application

Support de câble dans le conduit

Catalog Number

02212026

Construction

Woven

Couleur

Métallique

Force de rupture approximative

4,300 lbs

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériau

Bronze étamé

Matériel - quincaillerie de montage

Mounts Inside Conduit

Série

Conduit Riser Series

Spécifications

  • -
  • Lace - Tin-coated bronze
  • Ring - Bronze
  • Strand - Tin-coated bronze
  • Tab - Copper
  • Tag - Mylar

Type

Split Mesh, Lace Closing, Double Weave

Type

Type d'anneau

UPC

783585497174

Dimensions

Conduit taille du marché

3 in

Poids

0.85 lb

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

2 in- 2.49 in

Taille du câble

2.00"-2.49" (5.08-6.32)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Liée à la force

Force de rupture approximative

4,300 lbs