HUBBELL CANADA
Agrippe de soutien à l'élévateur de conduit, maillage simple, maillure fermée, type anneau, conduit de 6,00 po, bronze étamé, 3,00-3,49 po
Image of 02211072 Agrippe de soutien à l'élévateur de conduit, maillage simple, maillure fermée, type anneau, conduit de 6,00 po, bronze étamé, 3,00-3,49 po
Image of 02211072 Agrippe de soutien à l'élévateur de conduit, maillage simple, maillure fermée, type anneau, conduit de 6,00 po, bronze étamé, 3,00-3,49 po
play
Kellems Wire Management Solutions
play
Kellems Wire Management Solutions
Image of 02211072 Agrippe de soutien à l'élévateur de conduit, maillage simple, maillure fermée, type anneau, conduit de 6,00 po, bronze étamé, 3,00-3,49 po

Agrippe de soutien à l'élévateur de conduit, maillage simple, maillure fermée, type anneau, conduit de 6,00 po, bronze étamé, 3,00-3,49 po

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 02211072

Agrippe de soutien à l'élévateur de conduit Kellems®, maillage simple, maillure fermée, type anneau, conduit de 6,00 po, bronze étamé, 3,00-3,49 po.

Conduit Riser Grips - Single Weave, Closed Mesh - Kellems® Conduit Riser Support Grips are available in closed mesh and in split mesh with lace or rod closures, to cover all applications including single cable or multiple wire support. Refer to page X-37 for grip selection assistance for cable bundles. The standard material is tin-coated bronze strand. The grip is permanently fastened to a support ring, resulting in a one piece unit which will allow air ventilation within the conduit. The ring will fit standard electrical rigid metal conduit and schedule 40 rigid PVC conduit only. Recommended safety factor is ten for catalog listed support grips.

  • Suitable for standard rigid metal conduit and schedule 40 rigid PVC conduit only
  • Pemanently fastened to support ring
  • For permanent support when cable end is available to be installed through the grip

maillure fermée

Général

Application

Support de câble dans le conduit

Catalog Number

02211072

Construction

Woven

Couleur

Métallique

Famille de produit

Conduit Riser Series

Force de rupture approximative

2,245 lbs

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériau

Bronze étamé

Matériel - quincaillerie de montage

Mounts Inside Conduit

Performance

Mechanical - Approximate Breaking Strength - 2,245 (9,986)

Spécifications

  • -
  • Ring - Bronze
  • Strand - Tin-coated bronze
  • Tab - Copper
  • Tag - Mylar

Type

Closed Mesh, Single Weave

Type

Type d'anneau

UPC

783585305882

Dimensions

Conduit taille du marché

6 in

Poids

1.7 lb

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

3 in-3.49 in

Taille du câble

3.00"-3.49" (7.62-8.86)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Liée à la force

Force de rupture approximative

2,245 lbs

Liée à l'opération

Performance

Mechanical - Approximate Breaking Strength - 2,245 (9,986)

Logistique

Quantité dans l'emballage

5