Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 02211013
Poignées de support de colonne montante de conduit - Tissage simple, maille fermée - Les poignées de support de colonne montante de conduit Kellems® sont disponibles en maille fermée et en maille fendue avec fermetures à lacets ou à tige, pour couvrir toutes les applications, y compris le support de câble unique ou de fils multiples. Reportez-vous à la page X-37 pour obtenir une aide à la sélection des poignées pour les faisceaux de câbles. Le matériau standard est un fil de bronze étamé. La poignée est fixée en permanence à un anneau de support, ce qui donne une unité monobloc qui permettra la ventilation de l'air à l'intérieur du conduit. L'anneau s'adapte uniquement aux conduits électriques rigides en métal standard et aux conduits rigides en PVC de série 40. Le facteur de sécurité recommandé est de dix pour les poignées de support répertoriées dans le catalogue.
maillure fermée
Application
Support de câble dans le conduit
Catalog Number
02211013
Construction
Woven
Couleur
Métallique
Force de rupture approximative
1,610 lbs
Indicateur EU RoHs
Oui
Matériau
Bronze étamé
Matériel - quincaillerie de montage
Mounts Inside Conduit
Performance
Mechanical - Approximate Breaking Strength - 1,610 (7,161)
Série
Conduit Riser Series
Spécifications
Type
Closed Mesh, Single Weave
Type
Type d'anneau
UPC
783585304861
Conduit taille du marché
2 in
Poids
0.35 lb
Plage de diamètres de câbles
1.25 in- 1.49 in
Taille du câble
1.25"-1.49" (3.17-3.78)
Indicateur EU RoHs
Oui
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Force de rupture approximative
1,610 lbs
Performance
Mechanical - Approximate Breaking Strength - 1,610 (7,161)
Quantité dans l'emballage
10