Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 02211041
Poignées de support de colonne montante de conduit - Tissage simple, maille fermée - Les poignées de support de colonne montante de conduit Kellems® sont disponibles en maille fermée et en maille fendue avec fermetures à lacets ou à tige, pour couvrir toutes les applications, y compris le support de câble unique ou de fils multiples. Reportez-vous à la page X-37 pour obtenir une aide à la sélection des poignées pour les faisceaux de câbles. Le matériau standard est un fil de bronze étamé. La poignée est fixée en permanence à un anneau de support, ce qui donne une unité monobloc qui permettra la ventilation de l'air à l'intérieur du conduit. L'anneau s'adapte uniquement aux conduits électriques rigides en métal standard et aux conduits rigides en PVC de série 40. Le facteur de sécurité recommandé est de dix pour les poignées de support répertoriées dans le catalogue.
maillure fermée
Application
Support de câble dans le conduit
Catalog Number
02211041
Construction
Couleur
Métallique
Force de rupture approximative
2,680 lbs
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Bronze étamé
Matériel - quincaillerie de montage
Montage à l'intérieur du conduit
Spécifications
Type
Closed Mesh, Single Weave
Type
Type d'anneau
UPC
783585305332
Conduit taille du marché
4 in
Plage de diamètres de câbles
2 in- 2.49 in
Taille du câble
2.00"-2.49" (5.08-6.32)
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Force de rupture approximative
2,680 lbs
Quantité dans l'emballage
2