HUBBELL CANADA
Image of 02211061 Agrippe de soutien à élévateur de conduit, maillage simple, maillure fermée, type anneau, conduit de 5,00 po, bronze étamé, 2,50-2,99 po

Agrippe de soutien à élévateur de conduit, maillage simple, maillure fermée, type anneau, conduit de 5,00 po, bronze étamé, 2,50-2,99 po

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 02211061

Agrippe de soutien à l'élévateur de conduit Kellems®, maillage simple, maillure fermée, type anneau, conduit de 5,00 po, bronze étamé, 2,50-2,99 po.

Conduit Riser Grips - Single Weave, Closed Mesh - Kellems® Conduit Riser Support Grips are available in closed mesh and in split mesh with lace or rod closures, to cover all applications including single cable or multiple wire support. Refer to page X-37 for grip selection assistance for cable bundles. The standard material is tin-coated bronze strand. The grip is permanently fastened to a support ring, resulting in a one piece unit which will allow air ventilation within the conduit. The ring will fit standard electrical rigid metal conduit and schedule 40 rigid PVC conduit only. Recommended safety factor is ten for catalog listed support grips.

  • Suitable for standard rigid metal conduit and schedule 40 rigid PVC conduit only
  • Pemanently fastened to support ring
  • For permanent support when cable end is available to be installed through the grip

maillure fermée

Général

Application

Support de câble dans le conduit

Catalog Number

02211061

Construction

Couleur

Métallique

Force de rupture approximative

2,150 lbs

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Bronze étamé

Matériel - quincaillerie de montage

Montage à l'intérieur du conduit

Spécifications

  • -
  • Ring - Bronze
  • Strand - Tin-coated bronze
  • Tab - Copper
  • Tag - Mylar

Type

Closed Mesh, Single Weave

Type

Type d'anneau

UPC

783585305684

Dimensions

Conduit taille du marché

5 in

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

2.5 in-2.99 in

Taille du câble

2.50"-2.99" (6.35-7.59)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Liée à la force

Force de rupture approximative

2,150 lbs