HUBBELL CANADA
Image of S1R4PTFFALU Alimentation de meubles Série 4", (1) S1R4PTAVFITJ, (1) S1R4FFCVRALU, Pas de boîtier de jonction Hubbell, S1R4PTFFALU

Alimentation de meubles Série 4", (1) S1R4PTAVFITJ, (1) S1R4FFCVRALU, Pas de boîtier de jonction Hubbell, S1R4PTFFALU

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R4PTFFALU

Traversée coupe-feu, alimentation de meubles série 4", raccord de sol traversant, couvercle en aluminium brossé.

  • Alimentation de meubles multiservice FRPT avec (1) EMT 3/4" pour l'alimentation et (1) EMT 1½" pour les données
  • Raccord d'alimentation pour meubles à service unique
  • Bride de couvercle en aluminium
  • Finition grise
  • (1) moyeu fileté 3/4" pour l'alimentation, (2) moyeux 1/2" pour basse tension

Standard Product

Général

Application

4" Fire-Rated Poke-Through Series

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R4PTFFALU

Couleur

Aluminium

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Fabricated

Matériel - quincaillerie de montage

Step-Down Installation

Nombre de prises de sortie

(1) 3/4" & (1) 1½" Threaded Hub Multi-Service

Taille

Standard Sized Product

Type

FRPT Kits

Type

4" Recessed Rated Poke Through Kits

Type d'article

Type de fini

Type de montage

4" Core Hole

UPC

783585546339

Dimensions

Taille

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Entrée de câble

Threaded Hubs

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • cULus Listed
  • Meets ADA Standards
  • UL 514A Listed

Configuration

Nombre de prises de sortie

(1) 3/4" & (1) 1½" Threaded Hub Multi-Service

Logistique

Quantité dans l'emballage

1