HUBBELL CANADA
Image of S1R4PTFFBRS Alimentation de meubles Série 4", (1) S1R4PTAVFITJ, (1) S1R4FFCVRBRS, Pas de boîtier de jonction Hubbell, S1R4PTFFBRS

Alimentation de meubles Série 4", (1) S1R4PTAVFITJ, (1) S1R4FFCVRBRS, Pas de boîtier de jonction Hubbell, S1R4PTFFBRS

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R4PTFFBRS

Traversée coupe-feu, alimentation de meubles, série 4", raccord de sol traversant, couvercle plaqué laiton.

  • Multi-Service Furniture Feed FRPT with (1) 3/4"EMT for Power and (1) 1½" EMT for Data
  • Up to 4 Hour Fire Rating
  • One Piece Aluminum Cover Flange with Plated Finish with (1) 3/4"Threaded Hub for Power and (1) 1½" Threaded Hub for Data
  • For use with a 4.00” to 4.12” Drilled or Formed Concrete Round Hole
  • Step Down Installation
  • Alimentation de meubles multiservices FRPT avec (1) 3/4" EMT pour l'alimentation et (1) 1½" EMT pour les données
  • Classement au feu jusqu'à 4 heures
  • Bride de couvercle en aluminium monobloc avec finition plaquée avec (1) moyeu fileté 3/4" pour l'alimentation et (1) moyeu fileté 1½" pour les données
  • À utiliser avec un trou rond en béton foré ou formé de 4,00" à 4,12"
  • Installation par abaissement

Standard Product

Général

Application

4" Fire-Rated Poke-Through Series

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R4PTFFBRS

Couleur

Laiton

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Fabricated

Matériel - quincaillerie de montage

Step-Down Installation

Nombre de prises de sortie

(1) 3/4" & (1) 1½" Threaded Hub Multi-Service

Taille

Standard Sized Product

Type

FRPT Kits

Type

4" Recessed Rated Poke Through Kits

Type d'article

Type de fini

Type de montage

4" Core Hole

UPC

783585546346

Dimensions

Taille

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Entrée de câble

Threaded Hubs

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • cULus Listed
  • Meets ADA Standards
  • UL 514A Listed

Configuration

Nombre de prises de sortie

(1) 3/4" & (1) 1½" Threaded Hub Multi-Service