HUBBELL CANADA
Image of PSAC36W-W12V-3A-M Alimentation électrique I.S. - Austdac - Approuvé par la MSHA
*Image représentative
Image of PSAC36W-W12V-3A-M Alimentation électrique I.S. - Austdac - Approuvé par la MSHA

Alimentation électrique I.S. - Austdac - Approuvé par la MSHA

Marque: Austdac

No de catalogue: PSAC36W-W12V-3A-M

L'alimentation électrique de type AC36W est une alimentation intrinsèquement sûre qui possède une tension de sortie nominale de 12 volts CC et un courant de sortie pouvant atteindre 3A, ou 16V CC avec un courant de sortie pouvant atteindre 1A. L'AC36W est une alimentation active. Le type AC36W convient pour une utilisation dans les applications de Groupe I et IIB. L'alimentation AC36W peut être utilisée pour alimenter des appareils intrinsèquement sûrs situés dans les zones 0, 1 ou 2. L'alimentation AC36W peut être alimentée par une source de courant alternatif nominale de 100V ou 240V CA pour s'adapter à la plupart des applications dans les mines de charbon souterraines. La sortie de l'alimentation est isolée galvaniquement de l'entrée principale et de la terre. L'AC36W est conçue pour être située dans une zone sûre ou à l'intérieur d'un boîtier d'au moins IP55 capable de fournir une protection mécanique à l'AC36W. L'AC36W a un indice de protection à l'entrée IP55, à l'exception des connecteurs d'entrée et de sortie.

  • 12Vcc jusqu'à 3.3A et 16V jusqu'à 1A de sortie – Groupe I
  • 12Vcc jusqu'à 1.5A – Groupe IIB
  • Entrée de 110Vca à 240Vca
  • Caractéristique de sortie rectangulaire
  • Petite taille
  • Certifié IECEx
  • Conforme à la MHSA

Général

Catalog Number

PSAC36W-W12V-3A-M