HUBBELL CANADA
UC32RS_image

Alliage d'aluminium moulé TAPIT™, GROOVE A, AL/CU : 4/0 STR - 400 kcmil ACSR : 3/0 - 336,4 GROOVE B, AL/CU : 6 SOL - 2/0 STR ACSR : 6 - 2/0 W/ INHIBITEUR, UC33RS

Marque: Burndy

No de catalogue: UC33RS

Alliage d'aluminium fondu TAPIT™, GROOVE A, AL/CU : 4/0 STR - 400 kcmil ACSR : 3/0 - 336.4 GROOVE B, AL/CU : 6 SOL - 2/0 STR ACSR : 6 - 2/0 W/INHIBITEUR.

  • High strength, high conductivity, non-copper bearing aluminum alloy
  • Properly proportioned to minimize stress corrosion and deterioration by galvanic action
  • Keying tabs on connector body halves prevent mismatching
  • Square shank, high strength galvanized steel bolt allows 1-wrench installation
  • Alliage d'aluminium sans cuivre à haute résistance et haute conductivité
  • proportionné de manière appropriée pour minimiser la corrosion sous contrainte et la détérioration par action galvanique
  • les languettes de verrouillage sur les moitiés du corps du connecteur empêchent toute inadéquation
  • le boulon en acier galvanisé à tige carrée et haute résistance permet une installation avec une seule clé

Général

Catalog Number

UC33RS

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 in-lb

Matériau

Aluminum Alloy, Cast

Nom de commerce

TAPIT™

UPC

781810122556

UPC 14 Digit GTIN

00781810122556

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

70 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.77 in

Dimension - Largeur (pouces)

2.21 in

Dimension - Largeur en millimètres

56 mm

Lié au conducteur

Conducteurs - AL Str plage de tailles A

4/0 AWG-400 kcmil

Conducteurs - AL Str plage de tailles B

6 AWG-2/0 AWG

Conducteurs - AL Str taille B

6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A

4/0 AWG-400 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B

6 AWG-2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A

4/0 AWG;250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil

Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B

6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 in-lb

Logistique

Quantité dans l'emballage

1