HUBBELL CANADA
QA262B_Photo_ColorCMYK

Alliage de cuivre coulé QIKLUG™, 1100 kcmil - 1500 kcmil, QA462N

Marque: Burndy

No de catalogue: QA462N

Alliage de cuivre coulé QIKLUG™, 1100 kcmil - 1500 kcmil.

  • Les bornes QIKLUG™ sont dotées d'une borne en alliage de cuivre de taille compacte pour relier les câbles aux patins ou aux barres d'équipement
  • Chaque élément peut accueillir une large gamme de câbles
  • Installation à une clé

Général

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Nombre de vis

1

Attribut physique - Type de vis

Hexagonal Bolt

Catalog Number

QA462N

Couple de serrage recommandé en lb-pi

600 LBS/in

Matériau

Copper

Nom de commerce

QIKLUG™

Type

Bolted Lugs & Terminals

UPC

781810318126

UPC 14 Digit GTIN

00781810318126

Dimensions

Dimension - D en pouces

3.00 in

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

1.75 in

Dimension - Hauteur en millimètres

73.2 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.88 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

2.12 in

Dimension - Largeur en millimètres

54 mm

Dimension - N en pouces

0.62 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

14 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

9/16

Poids

3.1 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes

1300 (127) Navy

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1100 kcmil-1500 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

1300 (127) Navy

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • CU C Str Navy-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

600 LBS/in

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Nombre de vis

1

Logistique

Quantité dans l'emballage

6