Marque: Burndy
No de catalogue: KPA8CTP
Application
For Joining A Wide Range Of Copper Cable To Equipment Pads Or Terminal Blocks
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Nombre de vis
1
Attribut physique - Type de vis
Slot
Catalog Number
KPA8CTP
Couple de serrage recommandé en lb-pi
35
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
SCRULUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
SCRULUG™
Plaqué
Y
Type
Bolted Lugs & Terminals
Type de connecteur
Terminal
Type de placage
Tin
Type de quincaillerie
#12-24 Slot
UPC
781810035559
UPC 14 Digit GTIN
00781810035559
Dimension - D en pouces
0.56 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
64/79 in
Dimension - Hauteur en millimètres
20.6 mm
Dimension - Hauteur en pouces
0.81 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
26 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.38 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
15/32
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.04 in
Dimension - N en pouces
0.22 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
#10
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#10
Dimension - Taille du trou en millimètres
5 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.20 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
14 AWG;13 AWG;12 AWG;11 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
14 AWG-6 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
14 AWG-6 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
14-8 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
35
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Nombre de vis
1
Type de connecteur
Terminal
Nombre d'unités sur la palette
39600
Quantité dans l'emballage
100