
Marque: Burndy
No de catalogue: KVSU40
Application
For All Combinations of Copper, Aluminum, ACSR, AAAC And 5005, Heavy Duty Connections
Catalog Number
KVSU40
Couple de serrage recommandé en lb-pi
500 LBS/in
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
OKLIP
Matériau
Copper
Nom de commerce
OKLIP™
Type
KVSU, Universal
UPC
781810084502
UPC 14 Digit GTIN
00781810084502
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
3-1/2 in
Dimension - Hauteur en millimètres
89.66 mm
Dimension - Hauteur en pouces
3.53 in
Dimension - Largeur (pouces)
2.50 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
2-1/2 in
Dimension - Largeur en millimètres
64 mm
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2 in
Conducteurs - ACSR plage de la série Str
336.4 kcmil-715.5 kcmil
Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str
3/0 ACSR - 715.5 kcmil
Conducteurs - AL plage de la série Str
400 kcmil- 800 kcmil
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
4/0 str.- 800 kcmil
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
400 kcmil- 800 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
4/0 str. - 800 kcmil
Conducteurs - plage de séries Str d'acier galvanisé
3/4 in - 1 in
Conducteurs - Str plage de tailles d'acier galvanisé pour prises intermédiaire
1/2 in - 1 in
Type de conducteur
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
500 LBS/in
Quantité dans l'emballage
6