HUBBELL CANADA
Image of ZN208 ¾" Aluminium 90° Connecteur de cordon, Gamme de cordon .375-.500, Bleu, ZN208

¾" Aluminium 90° Connecteur de cordon, Gamme de cordon .375-.500, Bleu, ZN208

Marque: Killark

No de catalogue: ZN208

¾" Aluminium 90° Connecteur de cordon, Gamme de cordon .375-.500, Bleu.

  • La construction en aluminium résiste à la corrosion
  • L'anneau en néoprène assure l'étanchéité à l'huile et à l'humidité
  • L'anneau de rétention en nylon assure une force de maintien supérieure.

La construction en aluminium résiste à la corrosion. L'œillet en néoprène assure l'étanchéité à l'huile et à l'humidité. L'anneau de rétention en nylon assure un maintien supérieur.

Général

Catalog Number

ZN208

Couleur

Argent

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

Z Series

Type

Connecteur à 90º pour le cordon d'alimentation

Type de fini

UPC

783936974248

Dimensions

Dimensions

1.79 po x 0.562 po x 2.8 po

Hauteur

2.8 in

Largeur

0.562 in

Longueur

1.79 in

Poids brut de l'emballage

0.17

Taille du moyeu

3/4"

Lié au conducteur

Plage de câbles

.375 - .500 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4, 4X, 12, 13

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR73478

Numéro de dossier « UL »

E22698