HUBBELL CANADA
Image of ZN109 ½" Aluminium 90° Connecteur de cordon, Gamme de cordon .500-.625, Marron, ZN109

½" Aluminium 90° Connecteur de cordon, Gamme de cordon .500-.625, Marron, ZN109

Marque: Killark

No de catalogue: ZN109

½" Aluminium 90° Connecteur de cordon, Gamme de cordon .500-.625, Marron.

  • La construction en aluminium résiste à la corrosion
  • L'anneau en néoprène assure l'étanchéité à l'huile et à l'humidité
  • L'anneau de rétention en nylon assure une force de maintien supérieure.

La construction en aluminium résiste à la corrosion. L'œillet en néoprène assure l'étanchéité à l'huile et à l'humidité. L'anneau de rétention en nylon assure un maintien supérieur.

Général

Catalog Number

ZN109

Couleur

Argent

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

Z Series

Type

Connecteur à 90º pour le cordon d'alimentation

Type de fini

UPC

783936974231

Dimensions

Dimensions

1.56 po x 0.5 po x 2.3 po

Hauteur

2.3 in

Largeur

0.5 in

Longueur

1.56 in

Poids brut de l'emballage

0.13

Taille du moyeu

1/2"

Lié au conducteur

Plage de câbles

.500 - .625 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4, 4X, 12, 13

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR73478

Numéro de dossier « UL »

E22698

Logistique

Quantité dans l'emballage

25