Marque: Killark
No de catalogue: ZN211
La construction en aluminium résiste à la corrosion. L'œillet en néoprène assure l'étanchéité à l'huile et à l'humidité. L'anneau de rétention en nylon assure un maintien supérieur.
Catalog Number
ZN211
Couleur
Argent
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
Z Series
Type
Connecteur à 90º pour le cordon d'alimentation
Type de fini
UPC
783936974279
Dimensions
1.79 po x 0.562 po x 2.8 po
Hauteur
2.8 in
Largeur
0.562 in
Longueur
1.79 in
Poids brut de l'emballage
0.17
Taille du moyeu
3/4"
Plage de câbles
.750 - .875 in
Classe NEMA nominale
4, 4X, 12, 13
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR73478
Numéro de dossier « UL »
E22698