HUBBELL CANADA
½"Aluminium, boîtier de dispositif peu profond de type FSL, FSL-1
Image of FSL-1 ½"Aluminium, boîtier de dispositif peu profond de type FSL, FSL-1
*Image représentative
Image of FSL-1 ½"Aluminium, boîtier de dispositif peu profond de type FSL, FSL-1

½"Aluminium, boîtier de dispositif peu profond de type FSL, FSL-1

Marque: Killark

No de catalogue: FSL-1

½"Aluminium, boîtier de dispositif peu profond de type FSL.

  • Tapered threads (NPT with integral bushings)
  • Internal grounding screw
  • Mounting feet are provided as standard
  • Suitable for use in wet locations when used with gasket covers
  • Cast iron is suitable for concrete use

Filetages coniques (NPT avec bagues intégrées). Vis de mise à la terre interne. Style simple. Convient pour une utilisation dans des endroits humides lorsqu'il est utilisé avec des couvercles de joints. À utiliser avec les couvercles de style FS (voir pages F40-F42).

Général

Application

Accommodates wiring devices and provides opening to splice, tap, or pull conductors. Provide access to conductors for maintenance and future system changes.

Catalog Number

FSL-1

Couleur

Gris

Famille de produit

Fittings

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Motif du moyeu

FSL

Nombre de prises de sortie

1

Série

F Series

Type

Device Box

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936190280

Dimensions

Dimensions

1 po x 1 po x 2 po

Hauteur

2 in

Largeur

1 in

Longueur

1 in

Poids brut de l'emballage

0.71

Taille du moyeu

1/2"

Certifications et conformité

Numéro de dossier « CSA »

LR11852

Numéro de dossier « UL »

E3397

Configuration

Motif du moyeu

FSL

Nombre de prises de sortie

1

Logistique

Quantité dans l'emballage

5