HUBBELL CANADA
Image of YTS451A Aluminium pleine tension HYSPLICE™, 1 192,5-1 272 Kcmil, indice 727, YTS451A

Aluminium pleine tension HYSPLICE™, 1 192,5-1 272 Kcmil, indice 727, YTS451A

Marque: Burndy

No de catalogue: YTS451A

Aluminium pleine tension HYSPLICE™, 1192,5-1272 Kcmil, indice 727.

Général

Catalog Number

YTS451A

Indice de matrice

727

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

HYSPLICE™

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

UPC

781810125175

UPC 14 Digit GTIN

00781810125175

Lié au conducteur

Conducteurs - AL taille Str

1192.5 (61) Kcmil; 1272 (61) Kcmil

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

480

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

8