HUBBELL CANADA
½"Aluminium, type 2FSC Boîtier de dispositif peu profond deux groupes, 2FSC-1
Image of 2FSC-1 ½"Aluminium, type 2FSC Boîtier de dispositif peu profond deux groupes, 2FSC-1
*Image représentative
Image of 2FSC-1 ½"Aluminium, type 2FSC Boîtier de dispositif peu profond deux groupes, 2FSC-1

½"Aluminium, type 2FSC Boîtier de dispositif peu profond deux groupes, 2FSC-1

Marque: Killark

No de catalogue: 2FSC-1

½"Aluminium, type 2FSC Boîtier de dispositif peu profond deux groupes.

  • Tapered threads (NPT with integral bushings)
  • Internal grounding screw
  • Mounting feet are provided as standard
  • Suitable for use in wet locations when used with gasket covers
  • Cast iron is suitable for concrete use

Filetages coniques (NPT avec bagues intégrées). Vis de mise à la terre interne. Style à deux gangs. Convient pour une utilisation dans des endroits humides lorsqu'il est utilisé avec des couvercles de joints. À utiliser avec les couvercles de style FS (voir pages F40-F42).

Général

Application

Accommodates wiring devices and provides opening to splice, tap, or pull conductors. Provide access to conductors for maintenance and future system changes.

Catalog Number

2FSC-1

Couleur

Gris

Famille de produit

Fittings

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Motif du moyeu

Feed-Thru

Nombre de prises de sortie

2

Série

F Series

Type

Device Box

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936190204

Dimensions

Dimensions

1 po x 1 po x 2 po

Hauteur

2 in

Largeur

1 in

Longueur

1 in

Poids brut de l'emballage

0.94

Taille du moyeu

1/2"

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

7 (C, D)

Numéro de dossier « CSA »

LR11852

Numéro de dossier « UL »

E3397

Configuration

Motif du moyeu

Feed-Thru

Nombre de prises de sortie

2

Logistique

Quantité dans l'emballage

2