

Marque: Killark
No de catalogue: FSCA-1
Filetages coniques (NPT avec bagues intégrées). Vis de mise à la terre interne. Style simple. Convient pour une utilisation dans des endroits humides lorsqu'il est utilisé avec des couvercles de joints. À utiliser avec les couvercles de style FS (voir pages F40-F42). Le volume est de 18 pi3. dans.
Application
Accommodates wiring devices and provides opening to splice, tap, or pull conductors. Provide access to conductors for maintenance and future system changes.
Catalog Number
FSCA-1
Couleur
Gris
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Motif du moyeu
FSCA
Série
F Series
Type
Device Box
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936192321
Dimensions
1 po x 1 po x 2 po
Hauteur
2 in
Largeur
1 in
Longueur
1 in
Poids brut de l'emballage
0.95
Taille du moyeu
1/2"
Indicateur EU RoHs
Numéro de dossier « CSA »
LR11852
Numéro de dossier « UL »
E3397
Motif du moyeu
FSCA
Quantité dans l'emballage
4