HUBBELL CANADA
Aluminium UNITAP, Réducteur d'épissure en ligne, #10-350 Classe B & C, #10-250 Classe G,H,I,K, DLO, 2 PORTES, BISR350FX
Image of BISR350FX Aluminium UNITAP, Réducteur d'épissure en ligne, #10-350 Classe B & C, #10-250 Classe G,H,I,K, DLO, 2 PORTES, BISR350FX
Image of BISR350FX Aluminium UNITAP, Réducteur d'épissure en ligne, #10-350 Classe B & C, #10-250 Classe G,H,I,K, DLO, 2 PORTES, BISR350FX

Aluminium UNITAP, Réducteur d'épissure en ligne, #10-350 Classe B & C, #10-250 Classe G,H,I,K, DLO, 2 PORTES, BISR350FX

Marque: Burndy

No de catalogue: BISR350FX

Aluminium UNITAP, Réducteur d'épissure en ligne, #10-350 Classe B & C, #10-250 Classe G,H,I,K, DLO, 2 PORTES.

  • Les épissures/réducteurs en ligne de type BISR-FX pour conducteurs code et flexibles sont répertoriés selon UL486A-B, certifiés CSA selon C22.2, n° 65 et AL9CU à double classification
  • les conceptions à prise de portée réduisent les besoins en inventaire
  • port à vis et port conducteur les capuchons offrent une protection contre la contamination et le contact accidentel des pièces sous tension
  • les capuchons sont de couleur coordonnée pour identifier rapidement la taille maximale du conducteur
  • les capuchons du port à vis affichent les valeurs de couple d'installation recommandées pour une installation rapide et facile référence
  • les capuchons de port de conducteur indiquent la plage et la classe de fils adaptés

Général

Catalog Number

BISR350FX

Clé hexagonale

5/16 in

Code de couleur

Red

Couple de serrage recommandé en lb-pi

275 in-lb

Famille de produit

MECHANICAL

Isolation

Y

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

UNITAP™

Nombre de ports

2

Plaqué

Y

Températures nominales

135 °C

Type d'isolant

Plastisol

Type de connecteur

En ligne

Type de placage

Aluminium étamé

Type de produit

Mechanical

UPC

621945440708

UPC 14 Digit GTIN

00621945440708

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

56.39 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.22 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

118 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.34 in

Dimension - Largeur en millimètres

34 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4.63 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement

600 V

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

10 - 250 Str

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

10 - 250 Str

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

10 - 250 Str

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

10 - 250 Str

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

10 - 250 Str

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

10 AWG - 350 kcmil

Tailles (calibres) de conducteurs

10 AWG-350 KCMIL

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • CU C Str-Size
  • CU C Flex-Size

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Oui

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

275 in-lb

Liée à l'opération

Températures nominales

135 °C

Configuration

Nombre de ports

2

Type de connecteur

En ligne

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2160

Quantité dans l'emballage

60