Marque: CHANCE Utility
No de catalogue: C1025005
Tough One anchors give users high-strength anchor capability in all soils. You get a better anchor at an economical price. The anchor’s sloped lead point improves penetration and helps soil flow from below the hub to above the anchor. The system consists of a screw anchor, anchor rod and installation tooling.
Application
Helical Anchoring
Catalog Number
C1025005
Couple nominal
10000 ft-lbs
Enduit
Painted
Nombre d'hélices
1
Type
Anchor Helix
Type de matériel
Standard
Type de produit
Tough One
UPC
096359008668
Diamètre de la tige
Diamètres des barres d'ancrage hélicoïdales
10 in
Dimensions
10.000 po x 10.000 po x 7.500 po
Hauteur
7.5 in
Largeur
10 in
Longueur
10 in
Poids
13.985 lb
Taille de moyeu d'ancrage
2.5 in
Nombre d'hélices
1
Emballage standard
4
Nombre d'unités sur la palette
144