HUBBELL CANADA
Image of 769AMR Anneau de boue carré réglable de 4 po, deux dispositifs, 769AMR

Anneau de boue carré réglable de 4 po, deux dispositifs, 769AMR

Marque: Raco

No de catalogue: 769AMR

Anneau de boue carré réglable de 4 po, deux dispositifs.

Maintenez des installations conformes au code dans les hôpitaux, les soins de santé et les applications multifamiliales. Idéal pour une utilisation avec des carreaux de céramique.

  • Plage de réglage de 1/2 po à 1-3/8 po
  • Profondeur réglée par 2 vis situées sur les côtés opposés
  • Les vis de réglage sont clairement visibles et accessibles même après l'installation de l'appareil
  • Toutes les vis sont à l'intérieur de l'anneau, éliminant les dommages causés par le routeur
  • La conception permet d'installer un couvercle à 2 groupes sans retirer les vis du boîtier
  • À utiliser avec des boîtes de 2-1/8 po de profondeur
  • Homologué cULus