HUBBELL CANADA
Image of 768AMR Anneau de boue carré réglable de 4 pouces, dispositif unique, 768AMR

Anneau de boue carré réglable de 4 pouces, dispositif unique, 768AMR

OU

Marque: Raco

No de catalogue: 768AMR

Anneau de boue carré réglable de 4 pouces, dispositif unique.

Maintenez des installations conformes au code dans les hôpitaux, les soins de santé et les applications multifamiliales. Idéal pour une utilisation avec des carreaux de céramique.

  • Réglable de 1/2 po à 1-3/8 po
  • Profondeur ajustée par 2 vis situées sur les côtés opposés
  • Capacité cubique : 4 po cu min/9,5 po cu max
  • Les vis de réglage sont clairement visibles et accessibles même après l'installation du dispositif
  • Toutes les vis sont à l'intérieur de l'anneau, ce qui élimine les dommages causés par la défonceuse
  • Pour utilisation avec des boîtes de 2-1/8 po de profondeur
  • Répertorié par les UL

Général

Catalog Number

768AMR

Extrudé ou soudé

Drawn

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Pouvant être teint ou peint

No

Taille

4 in

Type

Mud Ring

UPC

050169807682

Dimensions

Hauteur

4.2 in

Largeur

4.2 in

Poids

0.476 lb

Profondeur actuelle

1.41 in

Taille

4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2625

Quantité dans l'emballage

25