HUBBELL CANADA
Anneau de boue réglable à charnière à 2 groupes pour boîtes de 4 po², 769HAMR
Image of 769HAMR Anneau de boue réglable à charnière à 2 groupes pour boîtes de 4 po², 769HAMR
Image of 769HAMR Anneau de boue réglable à charnière à 2 groupes pour boîtes de 4 po², 769HAMR
play
RACO Hinged Adjustable Mud Rings
play
RACO: Hinged Adjustable Mud Rings
+2
Image of 769HAMR Anneau de boue réglable à charnière à 2 groupes pour boîtes de 4 po², 769HAMR

Anneau de boue réglable à charnière à 2 groupes pour boîtes de 4 po², 769HAMR

Marque: Raco

No de catalogue: 769HAMR

Anneau de boue réglable à charnière à 2 groupes pour boîtes de 4 po².

  • Plage de réglage de 1/2" à 1-3/8"
  • disponible pour les boîtes carrées de 4" et 4-11/16"
  • versions à 1 et 2 groupes
  • la conception à charnière permet un accès facile et rapide pour installer les connecteurs de conduit et câblage
  • les vis de réglage sont clairement visibles et accessibles même après l'installation de l'appareil
  • la conception unique permet d'ouvrir l'anneau de boue sur le terrain
  • la conception permet d'installer le couvercle à 2 groupes sans retirer les vis de la boîte
  • à utiliser avec Boîtes de 2-1/8 po de profondeur
  • homologué UL

Général

Catalog Number

769HAMR

Taille

4 in

Type de produit

Cover

UPC

050169996034

Dimensions

Taille

4 in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2625

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

25