HUBBELL CANADA
Image of 31648050GPK100 Anneau de remplacement du connecteur de cordon Kellems®, .500-.625"., 31648050GPK100

Anneau de remplacement du connecteur de cordon Kellems®, .500-.625"., 31648050GPK100

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 31648050GPK100

Anneau de remplacement pour connecteur de cordon Kellems®, .500-.625".

  • Charnière en deux parties
  • code couleur pour l'identification de la taille
  • évite les frottements et soulage les tensions

Lot do 100

Général

Application

Remplacement des anneaux GOTCHA

Catalog Number

31648050GPK100

Conditions environnementales

Résistant aux intempéries

Couleur

Brun

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Spécifications

  • Accessory Type - GOTCHA® Ring
  • Cord Diameter Inches (mm) - .500"-.625" (12.7-15.8)
  • Form Size - F4
  • NPT Hub Size - 1 Inch
  • Packaging - Bulk packed 100 per carton

Type

GOTCHA anneau

Type d'article

Accessoires pour connecteurs de cordon

UPC

783585022826

Dimensions

Taille du moyeu

1"

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

Single

Plage de conducteurs

0.5-0.625 in (12.7-15.8 mm)

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Résistant aux intempéries

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

10