Marque: Raco
No de catalogue: 207
Les anneaux d'extension offrent une capacité cubique supplémentaire. Peut être utilisé comme boîte de sortie pour conduit de surface. Construit à partir d'acier pré-galvanisé de 1/16 po.
Catalog Number
207
Extrudé ou soudé
Welded
Famille de produit
4 in. Square Boxes & Extension Rings
Matériau
Steel
Ouvertures défonçables
1/2 in;3/4 in
Résistance au feu
Yes
Système de câblage
Taille
4 in
Type
Extension Ring
Type d'accessoire
Box
Type de produit
Steel Box
Type de support
No Bracket
UPC
050169002070
Capacité en pieds cubes
30.3 cu.in
Hauteur
4 in
Largeur
4 in
Poids
0.65 lb
Profondeur
2.125 in
Profondeur actuelle
2.188 in
Taille
4 in
Enregistré pour certification
UL Listed
Ouvertures défonçables
1/2 in;3/4 in
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
1750
Quantité dans l'emballage
25
Type d'emballage
No Packaging