HUBBELL CANADA
Anneau d'extension pratique de 4 po x 2 po, étiré, 1-7/8 po. Profondeur, Huit 1/2 po KO's, 665
Image of 665 Anneau d'extension pratique de 4 po x 2 po, étiré, 1-7/8 po. Profondeur, Huit 1/2 po KO's, 665
Image of 665 Anneau d'extension pratique de 4 po x 2 po, étiré, 1-7/8 po. Profondeur, Huit 1/2 po KO's, 665
play
Image of 665 Anneau d'extension pratique de 4 po x 2 po, étiré, 1-7/8 po. Profondeur, Huit 1/2 po KO's, 665
+2
Image of 665 Anneau d'extension pratique de 4 po x 2 po, étiré, 1-7/8 po. Profondeur, Huit 1/2 po KO's, 665

Anneau d'extension pratique de 4 po x 2 po, étiré, 1-7/8 po. Profondeur, Huit 1/2 po KO's, 665

Marque: Raco

No de catalogue: 665

Anneau d'extension pratique de 4 po x 2 po, étiré, 1-7/8 po. Profondeur, Huit 1/2 po KO's.

  • Construction étirée
  • 4 po x 2 po, 1-7/8 po de profondeur
  • Trous de clé fournis pour faciliter l'installation
  • Fourni avec huit débouchures de 1/2 po
  • Capacité de 13 po cu
  • Accepté pour utilisation dans les murs à indice de résistance au feu de 2 heures

Général

Catalog Number

665

Extrudé ou soudé

Drawn

Famille de produit

Single Gang Handy Boxes, Extension Rings & Covers

Matériau

Steel

Ouvertures défonçables

1/2 in

Résistance au feu

Yes

Système de câblage

  • Conduit
  • Conduit

Type

Extension Ring

Type d'accessoire

Box

Type de produit

Steel Boxes and Covers

Type de support

No Bracket

UPC

050169006658

Dimensions

Capacité en pieds cubes

13 cu.in

Hauteur

4 in

Largeur

2.125 in

Poids

0.375 lb

Profondeur

1.875 in

Profondeur actuelle

1.813 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Configuration

Ouvertures défonçables

1/2 in

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3500

Quantité dans l'emballage

20

Type d'emballage

No Packaging