HUBBELL CANADA
Image of 5407-0 Anneau d'extension étanches 2-groupes, 1-1/32 po. Profondeur, Gris, 5407-0
Liquidation

Anneau d'extension étanches 2-groupes, 1-1/32 po. Profondeur, Gris, 5407-0

OU

Marque: Bell

No de catalogue: 5407-0

Anneau d'extension étanches 2-groupes, 1-1/32 po. Profondeur, Gris.

  • Construction robuste sans joint
  • Finition en peinture poudre de pointe offrant une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • Quincaillerie d'installation et joint d'étanchéité fournis
  • Instructions multilingues dans chaque emballage
  • Joint d'étanchéité et matériel de montage inclus
  • Construction robuste en aluminium sans joint
  • Finition en peinture poudre de pointe offrant une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • Quincaillerie d'installation et joint d'étanchéité inclus
  • Capacité de 16 po cu
  • Classé NEMA 3R

Général

Application

Accessory

Catalog Number

5407-0

Construction

Metallic

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Type

Extension/Adapter

Type d'accessoire

Weatherproof box/cover

Type de matériel

Metallic

UPC

050169540701

Dimensions

Capacité en pieds cubes

16 cu.in

Hauteur

4.656 in

Hauteur de l'emballage

4.656 in

Largeur

4.656 in

Largeur de l'emballage

4.656 in

Longueur de l'emballage

1.031 in

Poids de l'emballage

0.485 lb

Profondeur

1.031 in

Profondeur actuelle

1.031 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Logistique

Emballage standard

10

Nombre d'unités sur la palette

1500

Quantité dans l'emballage

10

Type d'emballage

Shrinkwrap