HUBBELL CANADA
Image of USB15X2W Appareils à lame droite, prises, duplex, deux ports USB de type 2.0 3,8 A, 5 V CC, 15 A 125 V, mise à la terre bipolaire à 3 fils, 5-15R, blanc, USB15X2W
Discontinué

Appareils à lame droite, prises, duplex, deux ports USB de type 2.0 3,8 A, 5 V CC, 15 A 125 V, mise à la terre bipolaire à 3 fils, 5-15R, blanc, USB15X2W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: USB15X2W

Prise duplex à lame droite, deux ports USB de type 2.0 3,8 A, 5 V CC, 15 A 125 V, mise à la terre à 2 pôles et 3 fils, 5-15R

  • Deux ports USB 3,8 A, 5 V CC, type A, classe 2.0
  • prise duplex décorative inviolable
  • indicateur DEL vert pour indiquer l'alimentation USB disponible
  • compatible avec les appareils USB 1.1/2.0/3.0, y compris les produits Apple®.

Dual USB Charger, Tamper Resistant

Général

Application

USB Charger Hospital Grade

Catalog Number

USB15X2W

Couleur

White

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Puissance max. (hp)

Spécifications

  • Base - RTP
  • Clamp - Plated steel
  • Contacts - Plated steel
  • Face - RTP
  • LED - Green Indicator
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - .040" Zinc plated steel
  • Terminal Screws - Plated steel
  • USB Port - Stainless Steel

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Style Line Decorator

Type

Two Type 2.0 Ports

Type d'article

Type d'indicateurs

Green LED

UPC

883778304606

Dimensions

Dimensions

4.12 po x 1.75 po x 1.96 po

Hauteur

1.96 in

Largeur

1.75 in

Longueur

4.12 in

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired Screw Terminals

Courant nominal

15 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed To UL498

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type d'indicateurs

Green LED

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10