
Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL8330A
Standard
Application
Heavy Duty
Catalog Number
HBL8330A
Couleur
Black
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Thermoplastic/Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre de pôles
4-Pole
Puissance max. (hp)
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Receptacle
Type d'article
UPC
783585015453
Largeur
2.75 in
Longueur
3.28 in
Poids
0.6 lb
Connectivité
Back and Side Wired Screw Terminals
Courant nominal
30 A
Phase
Three Phase
Puissance en Watts
6240 W
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
120/208 VAC
Calibre des fils
#12 AWG to #6 AWG
Nombre de fils
4-Wire Non-Grounding
Classe NEMA nominale
18-30R
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Puissance max. (hp)
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre de pôles
4-Pole
Quantité dans l'emballage
5