HUBBELL CANADA
Image of IDF32 Armoire commerciale REBOX®, 32" H x 24,2" L x 10" P, gris clair, non chargée, IDF32

Armoire commerciale REBOX®, 32" H x 24,2" L x 10" P, gris clair, non chargée, IDF32

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IDF32

Armoire commerciale REBOX®, 32" H x 24,2" L x 10" P, gris clair, non chargée.

  • Armoire commerciale REBOX®
  • 32" H x 24,2" l x 10" P
  • Gris clair
  • Déchargé

4-Unit

Général

Catalog Number

IDF32

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Standard

Type

User-Configurable

Type d'article

UPC

662620827988

Dimensions

Épaisseur

0.0625

Hauteur

32 in

Profondeur

10

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed