HUBBELL CANADA
Image of RE4B Armoire commerciale REBOX®, 32,2"H x 24,2"L x 10"P, préconfigurée, RE4B

Armoire commerciale REBOX®, 32,2"H x 24,2"L x 10"P, préconfigurée, RE4B

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: RE4B

Armoire commerciale REBOX®, 32,2"H x 24,2"L x 10"P, préconfigurée.

  • Armoire commerciale REBOX®
  • 32,2" H x 24,2" l x 10" P
  • Noir
  • Préconfiguré

5-Unit