HUBBELL CANADA
Armoire commerciale REBOX®, 42" H x 24,2" L x 10" P, gris clair, non chargée, IDF42
Image of IDF42 Armoire commerciale REBOX®, 42" H x 24,2" L x 10" P, gris clair, non chargée, IDF42
Image of IDF42 Armoire commerciale REBOX®, 42" H x 24,2" L x 10" P, gris clair, non chargée, IDF42

Armoire commerciale REBOX®, 42" H x 24,2" L x 10" P, gris clair, non chargée, IDF42

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IDF42

Armoire commerciale REBOX®, 42" H x 24,2" L x 10" P, gris clair, non chargée.

  • Armoire commerciale REBOX®
  • 42" H x 24,2" l x 10" P
  • Gris clair
  • Déchargé

6-Unit

Général

Catalog Number

IDF42

Matériel - quincaillerie de montage

Standard

Type

User-Configurable

Type d'article

Wall Mounted Enclosures

UPC

662620827995

Dimensions

Capacité en pieds cubes

11424 cu.in

Épaisseur

0.0625

Hauteur

42 in

Largeur

27.2 in

Poids

64 lb

Profondeur

10 in

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage

1