HUBBELL CANADA
Image of RE4X Armoire commerciale REBOX®, 42,2" H x 24,2" L x 10" P, gris clair, préconfigurée, RE4X

Armoire commerciale REBOX®, 42,2" H x 24,2" L x 10" P, gris clair, préconfigurée, RE4X

OU

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: RE4X

Armoire commerciale REBOX®, 42,2" H x 24,2" L x 10" P, gris clair, préconfigurée.

  • Armoire commerciale REBOX®
  • 42,2" H x 24,2" l x 10" P
  • Gris clair
  • Préconfiguré

5-Unit

Général

Catalog Number

RE4X

Indicateur EU RoHs

Yes

UPC

662620824215

Dimensions

Capacité en pieds cubes

11550 cu.in

Épaisseur

0.0625

Hauteur

42 in

Largeur

27.5 in

Profondeur

10

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed