HUBBELL CANADA
Image of NSOBXP14 Armoire netSELECT, 14" H, avec porte ventilée, NSOBXP14

Armoire netSELECT, 14" H, avec porte ventilée, NSOBXP14

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: NSOBXP14

Armoire netSELECT, 14" H, avec porte ventilée.

  • Construction non métallique transparente WIFI
  • Le couvercle à charnière en option incorpore un anneau de garniture et peut s'ouvrir à gauche ou à droite
  • Trous de montage de modules horizontaux et verticaux pour une flexibilité maximale
  • Capacité d'unité de module recommandée : 5

Non métallique

Général

Application

Boîtiers de réseau à montage mural

Catalog Number

NSOBXP14

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Marque des goujons

Cabinets

Matériau de construction - Unité principale

Thermoplastique à haute résistance aux chocs

Taille

16,2 x 17,5 x 4,35

Type

Non-Metallic

Type

netSELECT

Type de fini

UPC

883778506482

Dimensions

Capacité en pieds cubes

1065.75 cu.in

Hauteur

14 in

Largeur

17.5 in

Profondeur

4.35 in

Taille

16,2 x 17,5 x 4,35

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL 1863

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

45

Quantité dans l'emballage

1