Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: NSOBXP28
Non métallique
Application
Boîtiers de réseau à montage mural
Catalog Number
NSOBXP28
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Marque des goujons
Cabinets
Matériau de construction - Unité principale
Thermoplastique à haute résistance aux chocs
Série
NSO
Taille
30 x 17,5 x 4,35
Type
Non-Metallic
Type
netSELECT
Type de fini
Satin
UPC
883778506505
Capacité en pieds cubes
2131.5 cu.in
Hauteur
28 in
Largeur
17.5 in
Profondeur
4.35 in
Taille
30 x 17,5 x 4,35
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL 1863
Nombre d'unités sur la palette
16
Quantité dans l'emballage
1