
Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: NSOBXP28B
Non-Metallic Box Only
Application
Wall Mount Network Enclosures
Application - pour utilisation sur
NSOBXP28D
Catalog Number
NSOBXP28B
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Marque des goujons
Cabinet Accessories
Taille
27.7 x 17.1 x 3.95
Type
Non-Metallic
Type
NetSelect
Type de fini
UPC
883778506659
Capacité en pieds cubes
1935.5 cu.in
Hauteur
28 in
Largeur
17.5 in
Profondeur
3.95 in
Taille
27.7 x 17.1 x 3.95
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL 1863
Nombre d'unités sur la palette
14
Quantité dans l'emballage
1