HUBBELL CANADA
Armoire serveur H3, hauteur 47RU, profondeur 42", couvercles verrouillables, roulettes et pieds de nivellement, H3S4742
Image of H3S4742 Armoire serveur H3, hauteur 47RU, profondeur 42", couvercles verrouillables, roulettes et pieds de nivellement, H3S4742
Image of H3S4742 Armoire serveur H3, hauteur 47RU, profondeur 42", couvercles verrouillables, roulettes et pieds de nivellement, H3S4742
Image of H3S4742 Armoire serveur H3, hauteur 47RU, profondeur 42", couvercles verrouillables, roulettes et pieds de nivellement, H3S4742
Image of H3S4742 Armoire serveur H3, hauteur 47RU, profondeur 42", couvercles verrouillables, roulettes et pieds de nivellement, H3S4742
+1
Image of H3S4742 Armoire serveur H3, hauteur 47RU, profondeur 42", couvercles verrouillables, roulettes et pieds de nivellement, H3S4742

Armoire serveur H3, hauteur 47RU, profondeur 42", couvercles verrouillables, roulettes et pieds de nivellement, H3S4742

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: H3S4742

Les boîtiers pleine grandeur de Hubbell sont conçus pour les exigences de câblage à haute densité dans les centres de données et les salles de télécommunications. Les produits de la série H3 ont été conçus pour maximiser la circulation de l'air, supporter une capacité de charge accrue et fournir un accès facile aux câbles et aux patches.

  • Unités de 47 racks
  • Couvercle divisé
  • Hauteur de 85,4 po
  • Largeur de 23,3 po
  • Profondeur de 44,2 po

Cable Management and Casters Included

Général

Application

Server Cabinet

Catalog Number

H3S4742

Couleur

Noir

Marque des goujons

Enclosures

Matériau

Steel

Matériau de construction - Unité principale

Steel

Nombre d'unités d'occupation dans le bâti (ou Nombre de bâtis)

47 RU

Type

Full Size Enclosures

Type d'article

Full Size Enclosures

UPC

662620660448

Dimensions

Capacité en pieds cubes

84252 cu.in

Épaisseur

0.1094

Hauteur

85 in

Largeur

23.6 in

Profondeur

42 in

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL 2416