HUBBELL CANADA
Armoires, réseau, côté divisé, couvercle, 84" x 48", noir, H2N8448
Image of H2N8448 Armoires, réseau, côté divisé, couvercle, 84" x 48", noir, H2N8448
Image of H2N8448 Armoires, réseau, côté divisé, couvercle, 84" x 48", noir, H2N8448
Image of H2N8448 Armoires, réseau, côté divisé, couvercle, 84" x 48", noir, H2N8448
Image of H2N8448 Armoires, réseau, côté divisé, couvercle, 84" x 48", noir, H2N8448
+2
Image of H2N8448 Armoires, réseau, côté divisé, couvercle, 84" x 48", noir, H2N8448
Discontinué

Armoires, réseau, côté divisé, couvercle, 84" x 48", noir, H2N8448

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: H2N8448

Armoires, réseau, côté divisé, couvercle, 84" x 48", noir.

Général

Catalog Number

H2N8448

UPC

662620247687

Dimensions

Hauteur

84 in

Profondeur

48 in