HUBBELL CANADA
Image of PFBCIA Assemblage couvercle rond/bride, NM, PFBCIA

Assemblage couvercle rond/bride, NM, PFBCIA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PFBCIA

Boîtes de sol en béton, affleurantes, séries de boîtes rondes en PVC, assemblage couvercle/bride rond, non métallique.

  • Conforme aux normes ADA en matière d'accessibilité
  • Offre un aspect cohérent et une fonctionnalité maximale
  • Non métallique

Standard Product

Général

Application

For Use with Concrete Floor Boxes

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

PFBCIA

Couleur

Ivoire

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Méthode de montage

Screw Mount

Nombre de prises de sortie

Duplex and Low Voltage

Spécifications

  • Box Item - Non-metallic Combo Cover/Flange
  • Diameter - 6.25 in.
  • Floor Box Version - Round
  • Insulator - Separates receptacle from low-voltage wiring
  • Material - Thermoplastic ABS

Type

Round Cover

Type d'article

UPC

783585342504

Dimensions

Largeur

6.25 in

Longueur

6.25 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • UL/CSA
  • UL514

Liée à l'opération

Service

Multi

Configuration

Méthode de montage

Screw Mount

Nombre de prises de sortie

Duplex and Low Voltage

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1320

Quantité dans l'emballage

10