HUBBELL CANADA
stirrup

Assemblage d'étriers, 350 kcmil, WSM7

Marque: Burndy

No de catalogue: WSM7

Assemblage de l'étrier, 350 kcmil.

Connecteur d'étrier moyen WEJTAP

Général

Application

For Common ACSR, Aluminum And Copper Conductors

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

WSM7

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

WEJTAP, STIRRUP

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

WEJTAP™

Type

Wejtap with Stirrup

UPC

781810877050

UPC 14 Digit GTIN

00781810877050

Dimensions

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

1.1 in

Dimension - G en pouces

0.68 in

Dimension - Taille de l'anse

1/0

Dimension - Taille du trou en pouces

0.34 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

17/50

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

350 kcmil

Type de conducteur

  • ACSR C Str-Size
  • AL C Str-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Logistique

Quantité dans l'emballage

1